¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


HOA7720/HOA7730

Descripción general

La serie HOA7720/7730 comprende un diodo emisor de luz infrarroja ubicado frente a un detector Optoschmitt colocado en el interior de un encapsulado termoplástico negro. El fotodetector cuenta con un fotodiodo, un amplificador, un regulador de voltaje y un disparador Schmitt con una de las dos siguientes configuraciones de salida.

  • Tótem (HOA7720-M11)
  • Colector abierto (HOA7730-M11)

La salida del tótem es perfectamente apta para aplicaciones en las cuales se requieren tiempos de transición rápidos. El colector abierto permite que la salida del sensor se conecte con los elementos del circuito mediante el impulso de voltajes de alimentación distintos del suministro de V CC.

La lógica de inversión proporciona una salida alta cuando el recorrido óptico está interrumpido y una salida baja cuando el recorrido está libre.

El diodo emisor de luz infrarroja cuenta con parcialidad interna, con lo cual se elimina la necesidad de cualquier circuito externo. La interconexión se simplifica gracias al uso del conector de tres pines Tyco integral.

Tanto el emisor como el detector tienen una abertura vertical de 0,508 mm x 1,78 mm (0,020 in x 0,070 in). La abertura estrecha es ideal para su uso en aplicaciones en las que es importante lograr la máxima supresión de la luz ambiente y en las que se desea obtener una resolución de posición máxima.

La serie HOA7220/7330 emplea componentes de plástico moldeados. El material de la carcasa es policarbonato opaco. Las carcasas son solubles en hidrocarburos clorados y cetonas. Los agentes de limpieza recomendados son el metanol y el isopropanol.

Sensores Optoschmitt  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
(Se eliminó 31may18_OBS-KFE) Sensor Optoschmitt transmisivo conectorizado serie HOA7720/7730 Hoja de datos Inglés 409KB

Explorar productos HOA7720/HOA7730

Producto Salida Abertura del sensor Ancho de la ranura Configuración de montaje
HOA7720-M11 Tótem 1,78 mm x 0,51 mm (0,070 in x 0,020 in) 3,00 mm (0,118 pulg.) No corresponde
HOA7730-M11 Colector abierto 1,78 mm x 0,51 mm (0,070 in x 0,020 in) 3,00 mm (0,118 pulg.) No corresponde

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink