¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


HOA698X/HOA699X

Descripción general

La serie HOA698X/699X está formada por un diodo emisor de luz infrarroja ubicado frente a un detector Optoschmitt colocado en el interior de un encapsulado termoplástico negro. La conmutación del detector se produce cada vez que un objeto opaco atraviesa la ranura entre el emisor y el detector. El fotodetector cuenta con un fotodiodo, un amplificador, un regulador de voltaje, un disparador Schmitt y varias configuraciones de salida. El usuario puede optar por diferentes opciones:1) abertura del detector, (2) configuración de la pestaña de montaje, (3) configuración de la salida del detector y (4) material de la carcasa.

La serie HOA698X utiliza una carcasa de polisulfona transmisiva de IR que cuenta con superficies ópticas lisas sin aberturas externas. Esta característica es muy adecuada cuando se puede producir el bloqueo de la abertura por contaminantes presentes en el aire. La serie HOA699X emplea una carcasa de polisulfona opaca con aberturas ideales para su uso en aplicaciones en las que es importante lograr la máxima supresión de la luz ambiente y en situaciones en las que se desea obtener una resolución de posición máxima. La serie HOA698X/699X emplea componentes de plástico moldeados. Si desea obtener información adicional sobre los componentes, consulte SEP8506 y SDP8XX4.

El material de la carcasa es polisulfona. Las carcasas son solubles en hidrocarburos clorados y cetonas. Los agentes de limpieza recomendados son el metanol y el isopropanol.

Polaridad del dispositivo

  • Búfer: La salida es BAJA cuando el recorrido óptico está bloqueado
  • Inversor: La salida es ALTA cuando el recorrido óptico está bloqueado

Funciones y codificación por color de los hilos

  • Rojo: Ánodo IRED
  • Negro: Cátodo IRED
  • Verde: Puesta a tierra del detector
  • Blanco: V CC del detector
  • Azul: Salida del detector
Sensores Optoschmitt / - Honeywell


Explorar productos Series HOA698X/HOA699X

Producto Salida Abertura del sensor Ancho de la ranura Configuración de montaje
HOA6980-L55 Tótem 1,52 mm x 1,27 mm (0,060 in x 0,050 in) 3,18 mm (0,125 pulg.) montaje de una pestaña, Lateral del emisor
HOA6980-N51 Tótem 1,52 mm x 0,25 mm (0,060 in x 0,010 in) 3,18 mm (0,125 pulg.) Sin traba de montaje
HOA6980-N55 Tótem 1,52 mm x 1,27 mm (0,060 in x 0,050 in) 3,18 mm (0,125 pulg.) Sin traba de montaje
HOA6980-P51 Tótem 1,52 mm x 0,25 mm (0,060 in x 0,010 in) 3,18 mm (0,125 pulg.) montaje de una pestaña, detección lateral
HOA6981-L51 Colector abierto 1,52 mm x 0,25 mm (0,060 in x 0,010 in) 3,18 mm (0,125 pulg.) montaje de una pestaña, Lateral del emisor
HOA6981-L55 Colector abierto 1,52 mm x 1,27 mm (0,060 in x 0,050 in) 3,18 mm (0,125 pulg.) montaje de una pestaña, Lateral del emisor
HOA6981-N51 Colector abierto 1,52 mm x 0,25 mm (0,060 in x 0,010 in) 3,18 mm (0,125 pulg.) Sin traba de montaje
HOA6981-N55 Colector abierto 1,52 mm x 1,27 mm (0,060 in x 0,050 in) 3,18 mm (0,125 pulg.) Sin traba de montaje
HOA6981-P51 Colector abierto 1,52 mm x 0,25 mm (0,060 in x 0,010 in) 3,18 mm (0,125 pulg.) montaje de una pestaña, detección lateral
HOA6981-P55 Colector abierto 1,52 mm x 1,27 mm (0,060 in x 0,050 in) 3,18 mm (0,125 pulg.) montaje de una pestaña, detección lateral

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink