La serie HOA696X/697X está formada por un diodo emisor de luz infrarroja ubicado frente a un detector Optoschmitt colocado en el interior de un encapsulado termoplástico negro. La conmutación del detector se produce cada vez que un objeto opaco atraviesa la ranura entre el emisor y el detector. El fotodetector cuenta con un fotodiodo, un amplificador, un regulador de voltaje, un disparador Schmitt y varias configuraciones de salida. El usuario puede optar por diferentes opciones:1) abertura del detector, (2) configuración de la pestaña de montaje, (3) configuración de la salida del detector y (4) material de la carcasa.
La serie HOA696X utiliza una carcasa de polisulfona transmisiva de IR que cuenta con superficies ópticas lisas sin aberturas externas. Esta característica es muy adecuada cuando se puede producir el bloqueo de la abertura por contaminantes presentes en el aire.
La serie HOA697X emplea una carcasa de polisulfona opaca con aberturas ideales para su uso en aplicaciones en las que es importante lograr la máxima supresión de la luz ambiente y en situaciones en las que se desea obtener una resolución de posición máxima. La serie HOA696X/697X emplea componentes de plástico moldeados. Si desea obtener información adicional sobre los componentes, consulte SEP8506 y SDP8XX4.
El material de la carcasa es polisulfona. Las carcasas son solubles en hidrocarburos clorados y cetonas. Los agentes de limpieza recomendados son el metanol y el isopropanol.
Polaridad del dispositivo:
Producto | Salida | Abertura del sensor | Ancho de la ranura | Configuración de montaje | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOA6960-L51 | Tótem | 1,52 mm x 0,25 mm (0,060 in x 0,010 in) | 3,18 mm (0,125 pulg.) | montaje de una pestaña, Lateral del emisor | |||
HOA6960-L55 | Tótem | 1,52 mm x 1,27 mm (0,060 in x 0,050 in) | 3,18 mm (0,125 pulg.) | montaje de una pestaña, Lateral del emisor | |||
HOA6960-N51 | Tótem | 1,52 mm x 0,25 mm (0,060 in x 0,010 in) | 3,18 mm (0,125 pulg.) | Sin traba de montaje | |||
HOA6960-N55 | Tótem | 1,52 mm x 1,27 mm (0,060 in x 0,050 in) | 3,18 mm (0,125 pulg.) | Sin traba de montaje | |||
HOA6960-P51 | Tótem | 1,52 mm x 0,25 mm (0,060 in x 0,010 in) | 3,18 mm (0,125 pulg.) | montaje de una pestaña, detección lateral | |||
HOA6960-P55 | Tótem | 1,52 mm x 1,27 mm (0,060 in x 0,050 in) | 3,18 mm (0,125 pulg.) | montaje de una pestaña, detección lateral | |||
HOA6960-T51 | Tótem | 1,52 mm x 0,25 mm (0,060 in x 0,010 in) | 3,18 mm (0,125 pulg.) | Dos pestañas de montaje | |||
HOA6961-L51 | Colector abierto | 1,52 mm x 0,25 mm (0,060 in x 0,010 in) | 3,18 mm (0,125 pulg.) | montaje de una pestaña, Lateral del emisor | |||
HOA6961-L55 | Colector abierto | 1,52 mm x 1,27 mm (0,060 in x 0,050 in) | 3,18 mm (0,125 pulg.) | montaje de una pestaña, Lateral del emisor | |||
HOA6961-N51 | Colector abierto | 1,52 mm x 0,25 mm (0,060 in x 0,010 in) | 3,18 mm (0,125 pulg.) | Sin traba de montaje |