¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


HOA2005

Descripción general

La serie HOA2005 comprende un diodo emisor de luz infrarroja ubicado frente a un detector Optoschmitt colocado en el interior de un encapsulado termoplástico negro. El fotodetector cuenta con un fotodiodo, un amplificador, un regulador de voltaje, un disparador Schmitt y un transistor de salida NPN con 10 kOhm de resistencia de polarización (nominal). La lógica de búfer proporciona una salida alta cuando el recorrido óptico está libre y una salida baja cuando el recorrido está bloqueado. El encapsulado de montaje lateral es útil en aplicaciones en las cuales el elemento de interrupción se ubica en dirección paralela al plano de montaje. Tanto el emisor como el detector tienen una abertura vertical de 0,010 in (0,25 mm) x 0,060 in (1,52 mm). Esta característica es ideal para su uso en aplicaciones en las que se desea obtener una resolución de posición máxima.

Todos los dispositivos emplean un liberador de tensión incorporado que permite lograr el máximo de fuerza de fijación del cableado. La carcasa del sensor contiene ventana ópticas transmisivas de IR. Esta disposición ofrece una excelente protección frente a la luz ambiente y, a la vez, elimina las aberturas que podrían bloquearse por los contaminantes presentes en el aire. La serie HOA2005 emplea componentes de plástico moldeados. Si desea obtener información adicional sobre los componentes, consulte SEP8506 y SDP8600.

Carcasa de policarbonato. Las carcasas son solubles en hidrocarburos clorados y cetonas. Los agentes de limpieza recomendados son el metanol y el isopropanol.

Las funciones y el color de cable son los siguientes:
Rojo: ánodo IRED
Negro: cátodo IRED
Verde: puesta a tierra del detector
Blanco: V CC del detector
Azul: salida del detector

Sensores Optoschmitt  - Honeywell


Explorar productos HOA2005

Producto Salida Abertura del sensor Ancho de la ranura Configuración de montaje
HOA2005-001 10 kOhm de polarización 1,52 mm x 0,25 mm (0,060 in x 0,010 in) 3,18 mm (0,125 pulg.) Montaje lateral con dos pestañas de montaje

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink