La serie HOA2004 comprende un diodo emisor de luz infrarroja ubicado frente a un detector Optoschmitt colocado en el interior de un encapsulado termoplástico negro. El fotodetector cuenta con un fotodiodo, un amplificador, un regulador de voltaje, un disparador Schmitt y un transistor de salida NPN con 10 kOhm de resistencia de polarización (nominal). La lógica de búfer proporciona una salida alta cuando el recorrido óptico está libre y una salida baja cuando el recorrido está interrumpido. El encapsulado de montaje lateral es útil en aplicaciones en las cuales el elemento de interrupción se ubica en dirección paralela al plano de montaje. Tanto el emisor como el detector tienen una abertura vertical de 0,020 in (0,508 mm) x 0,040 in (1,02 mm). La abertura estrecha es ideal para su uso en aplicaciones en las que se desea obtener una resolución de posición máxima. La serie HOA2004 emplea componentes de plástico moldeados. Si desea obtener información adicional sobre los componentes, consulte SEP8506 y SDP8600.
El material de la carcasa es poliéster. Las carcasas son solubles en hidrocarburos clorados y cetonas. Los agentes de limpieza recomendados son el metanol y el isopropanol.
Producto | Salida | Abertura del sensor | Ancho de la ranura | Configuración de montaje | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOA2004-001 | 10 kOhm de polarización | 1,02 mm x 0,51 mm (0,040 in x 0,020 in) | 3,18 mm (0,125 pulg.) | No corresponde |