¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


HOA2003

Descripción general

La serie HOA2003 comprende un diodo emisor de luz infrarroja ubicado frente a un detector Optoschmitt colocado en el interior de un encapsulado termoplástico negro. El fotodetector cuenta con un fotodiodo, un amplificador, un regulador de voltaje, un disparador Schmitt y un transistor de salida NPN con 10 kOhm de resistencia de polarización (nominal). La lógica de búfer proporciona una salida alta cuando el recorrido óptico está libre y una salida baja cuando el recorrido está interrumpido. La serie HOA2003 utiliza una carcasa de polisulfona transmisiva de IR que cuenta con superficies ópticas lisas sin aberturas externas. Esta característica es muy adecuada cuando se puede producir el bloqueo de la abertura por contaminantes presentes en el aire. El detector tiene una abertura vertical de 0,010 in (0,254 mm) x 0,040 in (1,02 mm) que es ideal para su uso en aplicaciones en las que se desea obtener una resolución de posición máxima. La serie HOA2003 emplea componentes de plástico moldeados. Si desea obtener información adicional sobre los componentes, consulte SEP8506 y SDP8600.

El material de la carcasa es polisulfona. Las carcasas son solubles en hidrocarburos clorados y cetonas. Los agentes de limpieza recomendados son el metanol y el isopropanol.

Sensores Optoschmitt  - Honeywell


Explorar productos HOA2003

Producto Salida Abertura del sensor Ancho de la ranura Configuración de montaje
HOA2003-001 10 kOhm de polarización 1,02 mm x 0,25 mm (0,040 in x 0,010 in) 3,18 mm (0,125 pulg.) No corresponde

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink