¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


HOA2001

Descripción general

La serie HOA2001 comprende un diodo emisor de luz infrarroja ubicado frente a un detector Optoschmitt colocado en el interior de un encapsulado termoplástico negro. El fotodetector cuenta con un fotodiodo, un amplificador, un regulador de voltaje, un disparador Schmitt y un transistor de salida NPN con 10 kOhm de resistencia de polarización (nominal). La lógica de búfer proporciona una salida alta cuando el recorrido óptico está libre y una salida baja cuando el recorrido está interrumpido. La serie HOA2001 emplea componentes de plástico moldeados. Si desea obtener información adicional sobre los componentes, consulte SEP8506 y SDP8600.

El material de la carcasa es poliéster. Las carcasas son solubles en hidrocarburos clorados y cetonas. Los agentes de limpieza recomendados son el metanol y el isopropanol.

Sensores Optoschmitt  - Honeywell


Explorar productos HOA2001

Producto Salida Abertura del sensor Ancho de la ranura Configuración de montaje
HOA2001-001 10 kOhm de polarización 1,52 mm (0,060 in) de diámetro 3,05 mm (0,120 pulg.) No corresponde

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink