¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


HOA096X/HOA097X

Descripción general

La serie HOA096X/097X está formada por un diodo emisor de luz infrarroja ubicado frente a un detector Optoschmitt colocado en el interior de un encapsulado termoplástico negro. La conmutación del detector se produce cada vez que un objeto opaco atraviesa la ranura entre el emisor y el detector. El fotodetector cuenta con un fotodiodo, un amplificador, un regulador de voltaje, un disparador Schmitt y un transistor de salida NPN con 10 kOhm de resistencia de polarización (nominal). El usuario puede optar por diferentes opciones: (1) tamaño de abertura del detector, (2) configuración de la pestaña de montaje y (3) material de la carcasa.

La serie HOA096X utiliza una carcasa de polisulfona transmisiva de IR que cuenta con superficies ópticas lisas sin aberturas externas. Esta característica es muy adecuada cuando se puede producir el bloqueo de la abertura por contaminantes presentes en el aire. La serie HOA097X emplea una carcasa de polisulfona opaca con aberturas ideales para su uso en aplicaciones en las que es importante lograr la máxima supresión de la luz ambiente y en situaciones en las que se desea obtener una resolución de posición máxima. La serie HOA096X/097X emplea componentes de plástico moldeados. Si desea obtener información adicional sobre los componentes, consulte SEP8506 y SDP8600.

El material de la carcasa es polisulfona. Las carcasas son solubles en hidrocarburos clorados y cetonas. Los agentes de limpieza recomendados son el metanol y el isopropanol.

Polaridad del dispositivo:

Búfer: La salida es BAJA cuando el recorrido óptico está bloqueado.

Inversor: La salida es ALTA cuando el recorrido óptico está bloqueado.

Sensores Optoschmitt / - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
(Se eliminó_14jun17_OBS-KFE) Información del catálogo de sensores infrarrojos Optoschmitt serie HOA096X Información del catálogo Inglés 476KB

Explorar productos Series HOA096X/HOA097X

Producto Salida Abertura del sensor Ancho de la ranura Configuración de montaje
HOA0961-L51 10 kOhm de polarización 1,52 mm x 0,25 mm (0,060 in x 0,010 in) 3,18 mm (0,125 pulg.) montaje de una pestaña, Lateral del emisor
HOA0961-L55 10 kOhm de polarización 1,52 mm x 1,27 mm (0,060 in x 0,050 in) 3,18 mm (0,125 pulg.) montaje de una pestaña, Lateral del emisor
HOA0961-N51 10 kOhm de polarización 1,52 mm x 0,25 mm (0,060 in x 0,010 in) 3,18 mm (0,125 pulg.) Sin traba de montaje
HOA0961-P55 10 kOhm de polarización 1,52 mm x 1,27 mm (0,060 in x 0,050 in) 3,18 mm (0,125 pulg.) montaje de una pestaña, detección lateral
HOA0961-T51 10 kOhm de polarización 1,52 mm x 0,25 mm (0,060 in x 0,010 in) 3,18 mm (0,125 pulg.) Dos pestañas de montaje
HOA0961-T55 10 kOhm de polarización 1,52 mm x 1,27 mm (0,060 in x 0,050 in) 3,18 mm (0,125 pulg.) Dos pestañas de montaje
HOA0963-N51 10 kOhm de polarización 1,52 mm x 0,25 mm (0,060 in x 0,010 in) 3,18 mm (0,125 pulg.) Sin traba de montaje
HOA0963-N55 10 kOhm de polarización 1,52 mm x 1,27 mm (0,060 in x 0,050 in) 3,18 mm (0,125 pulg.) Sin traba de montaje
HOA0963-P51 10 kOhm de polarización 1,52 mm x 0,25 mm (0,060 in x 0,010 in) 3,18 mm (0,125 pulg.) montaje de una pestaña, detección lateral
HOA0963-P55 10 kOhm de polarización 1,52 mm x 1,27 mm (0,060 in x 0,050 in) 3,18 mm (0,125 pulg.) montaje de una pestaña, detección lateral

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink