¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


SDP8610

Descripción general

La serie SDP86XX comprende una familia de detectores de IC Optoschmitt de un solo chip moldeados en un encapsulado plástico negro de vista lateral con el fin de reducir al mínimo el efecto de la luz ambiente visible. El fotodetector cuenta con un fotodiodo, un amplificador, un regulador de voltaje, un disparador Schmitt y un transistor de salida NPN con 10 kOhm de resistencia de polarización (nominal). Los tiempos de subida y bajada de salida son independientes de la frecuencia de cambio de luz incidente. La sensibilidad del detector se equilibró internamente mediante temperatura compensada. Se mejoró su flexibilidad de uso gracias a las tres opciones de configuración de hilos diferentes: en línea (SDP8601/8611); círculo de pines de deriva (SDP8600/8610) de 0,05 in (1,27 mm); e hilos centrales de deriva (SDP8602/8612) de 0,10 in (2,54 mm).

Polaridad del dispositivo

  • Búfer: La salida es ALTA cuando la intensidad de la luz incidente es superior al nivel de umbral de encendido
  • Inversor: La salida es BAJA cuando la intensidad de la luz incidente es superior al nivel de umbral de encendido
detectores Optoschmitt Serie  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Información del catálogo de detectores de luz infrarroja Optoschmitt Serie SDP86XX Información del catálogo Inglés 555KB

Explorar productos SDP8610

Producto Salida Salida de lógica Irradiancia del umbral de encendido Respuesta angular (grado)
SDP8610-002 10 kOhm de polarización Inversor 1,2 mW/cm² como máximo 50

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink