La serie SDP86XX comprende una familia de detectores de IC Optoschmitt de un solo chip moldeados en un encapsulado plástico negro de vista lateral con el fin de reducir al mínimo el efecto de la luz ambiente visible. El fotodetector cuenta con un fotodiodo, un amplificador, un regulador de voltaje, un disparador Schmitt y un transistor de salida NPN con 10 kOhm de resistencia de polarización (nominal). Los tiempos de subida y bajada de salida son independientes de la frecuencia de cambio de luz incidente. La sensibilidad del detector se equilibró internamente mediante temperatura compensada. Se mejoró su flexibilidad de uso gracias a las tres opciones de configuración de hilos diferentes: en línea (SDP8601/8611); círculo de pines de deriva (SDP8600/8610) de 0,05 in (1,27 mm); e hilos centrales de deriva (SDP8602/8612) de 0,10 in (2,54 mm).
Polaridad del dispositivo
TÍTULO | TIPO DE DOCUMENTO | IDIOMA | TAMAÑO |
Información del catálogo de detectores de luz infrarroja Optoschmitt Serie SDP86XX | Información del catálogo | Inglés | 555KB |
---|
Producto | Salida | Salida de lógica | Irradiancia del umbral de encendido | Respuesta angular (grado) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SDP8600-001 | 10 kOhm de polarización | Búfer | 2,5 mW/cm² como máximo | 50 | ||
SDP8600-002 | 10 kOhm de polarización | Búfer | 1,2 mW/cm² como máximo | 50 |