¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


SD5620

Descripción general

La serie SD5620/5630 comprende una familia de detectores de IC Optoschmitt de un solo chip montados en un encapsulado con cuerpo de metal TO-46. El fotodetector cuenta con un fotodiodo, un amplificador, un regulador de voltaje, un disparador Schmitt y un transistor de salida NPN con 10 kOhm de resistencia de polarización (nominal). Los tiempos de subida y bajada de salida son independientes de la frecuencia de cambio de luz incidente. La sensibilidad del detector se equilibró internamente mediante temperatura compensada. El encapsulado TO-46 es perfectamente adecuado para su funcionamiento en ambientes hostiles.

Polaridad del dispositivo

  • Búfer: La salida es ALTA cuando la intensidad de la luz incidente es superior al nivel de umbral de encendido
  • Inversor: La salida es BAJA cuando la intensidad de la luz incidente es superior al nivel de umbral de encendido
Detectores Optoschmitt Serie  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Información del catálogo de detectores de luz infrarroja Optoschmitt Serie SD5620/5630 Información del catálogo Inglés 547KB

Explorar productos SD5620

Producto Salida Salida de lógica Irradiancia del umbral de encendido Respuesta angular (grado)
SD5620-001 10 kOhm de polarización Búfer 0,25 mW/cm² 12
SD5620-002 10 kOhm de polarización Búfer 0,13 mW/cm² como máximo 12

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink