¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


SD5600

Descripción general

La serie SD5600/5610 comprende una familia de detectores de IC Optoschmitt de un solo chip montados en un encapsulado con cuerpo de metal TO-46. El fotodetector cuenta con un fotodiodo, un amplificador, un regulador de voltaje, un disparador Schmitt y un transistor de salida NPN con 10 kOhm de resistencia de polarización (nominal). Los tiempos de subida y bajada de salida son independientes de la frecuencia de cambio de luz incidente. La sensibilidad del detector se equilibró internamente mediante temperatura compensada. El encapsulado TO-46 es perfectamente adecuado para su funcionamiento en ambientes hostiles.

Polaridad del dispositivo

  • Búfer: La salida es ALTA cuando la intensidad de la luz incidente es superior al nivel de umbral de encendido
  • Inversor: La salida es BAJA cuando la intensidad de la luz incidente es superior al nivel de umbral de encendido
Detectores Optoschmitt  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Información del catálogo de detectores de luz infrarroja Optoschmitt Serie SD5600/5610 Información del catálogo Inglés 539KB

Explorar productos SD5600

Producto Salida Salida de lógica Irradiancia del umbral de encendido Respuesta angular (grado)
SD5600-001 10 kOhm de polarización Búfer 2,5 mW/cm² como máximo 12