¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Los sensores de corriente de lazo abierto miniatura Serie CSL de Honeywell incorporan nuestros sensores MRL™ (lineales proporcionales miniatura) de efecto Hall Serie SS490. El elemento de detección se ensambla en un encapsulado plástico para montaje de placa de circuito impreso. La combinación del sensor, el colector de flujo y el encapsulado es todo lo que compone el montaje del sensor de corriente. Estos sensores son radiométricos.
Sensores de corriente de lazo abierto Serie  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Sensores miniatura de corriente de lazo abierto con cable serie CSLW Hoja de datos Inglés 227KB
Sensores de corriente Guía de línea de productos Inglés 870KB
Sensores de corriente Guía de familias de productos Inglés 885KB

Explorar productos de la Serie CSLW

Producto Tipo de producto Montaje Corriente de operación Rango de corriente detectado
CSLW6B1 Integrado al circuito PCB en 5 pines ±1 A
CSLW6B200M Integrado al circuito PCB en 5 pines ±200 mA
CSLW6B40M Integrado al circuito PCB en 5 pines ±40 mA
CSLW6B5 Integrado al circuito PCB en 5 pines ±5 A

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink