¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Los sensores de corriente de lazo abierto miniatura Serie CSL de Honeywell incorporan nuestros sensores MRL™ (lineales proporcionales miniatura) de efecto Hall Serie SS490. El elemento de detección se ensambla en un encapsulado plástico para montaje de placa de circuito impreso. La combinación del sensor, el colector de flujo y el encapsulado es todo lo que compone el montaje del sensor de corriente. Estos sensores son radiométricos.
Sensores de corriente de lazo abierto Serie  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Sensores miniatura de corriente de lazo abierto con cable serie CSLS Hoja de datos Inglés 169KB
Sensores de corriente Guía de línea de productos Inglés 870KB
Sensores de corriente Guía de familias de productos Inglés 885KB

Explorar productos de la Serie CSLS

Producto Tipo de producto Montaje Corriente de operación Rango de corriente detectado
CSLS6B60 Analógica inductiva PCB en 3 pines ±60 A