TÍTULO | TIPO DE DOCUMENTO | IDIOMA | TAMAÑO |
Sensor de corriente lineal serie CSLA | Información del catálogo | Inglés | 234KB |
---|---|---|---|
Sensor de corriente lineal serie CSLA | Instrucciones de instalación | Inglés | 58KB |
Sensores de corriente | Guía de línea de productos | Inglés | 870KB |
Sensores de corriente | Guía de familias de productos | Inglés | 885KB |
Producto | Tipo de producto | Montaje | Corriente de operación | Rango de corriente detectado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CSLA1CD | Analógica inductiva | PCB en 3 pines | ±57 A | ||||
CSLA1CE | Analógica inductiva | PCB en 3 pines | ±75 A | ||||
CSLA1CF | Analógica inductiva | PCB en 3 pines | ±100 A | ||||
CSLA1DJ | Analógica inductiva | PCB en 3 pines | ±225 A | ||||
CSLA1EL | Analógica inductiva | PCB en 3 pines | ±625 A | ||||
CSLA2CD | Analógica inductiva | PCB en 3 pines | ±72 A | ||||
CSLA2CE | Analógica inductiva | PCB en 3 pines | ±92 A | ||||
CSLA2CF | Analógica inductiva | PCB en 3 pines | ±125 A | ||||
CSLA2DGI | Analógica inductiva | PCB en 3 pines | ±150 A | ||||
CSLA2DH | Analógica inductiva | PCB en 3 pines | ±235 A |