La serie CSCA-A de sensores de corriente de lazo abierto se basa en los principios de efecto Hall en el cual un HED (dispositivo de efecto Hall) produce una linealidad de salida de voltaje relacionada con la amplitud y la fase de un campo magnético que se le aplica.
La corriente que atraviesa un conductor primario genera un campo magnético giratorio alrededor del conductor. Un núcleo de material sensible magnéticamente recolecta este campo y lo concentra en la brecha del núcleo. El HED se encuentra en la brecha de este núcleo. Por lo tanto, la salida del HED es directamente proporcional a la amplitud y la fase de la corriente primaria.
La salida del HED se ajusta para generar ganancia y calibración de la deriva de modo tal que el sensor de la serie CSCA-A proporciona una sensibilidad de salida predefinida a diferencia de la corriente primaria.
TÍTULO | TIPO DE DOCUMENTO | IDIOMA | TAMAÑO |
Sensores de corriente | Guía de línea de productos | Inglés | 870KB |
---|---|---|---|
Sensores de corriente | Guía de familias de productos | Inglés | 885KB |
Producto | Tipo de producto | Montaje | Corriente de operación | Rango de corriente detectado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CSCA0050A000B15B01 | Analógica inductiva | Conector tipo Molex | 50 A RMS nominal a 25 °C | ±150 A | |||
CSCA0100A000B15B01 | Analógica inductiva | Conector tipo Molex | 100 A RMS nominal a 25 °C | ±300 A | |||
CSCA0200A000B15B01 | Analógica inductiva | Conector tipo Molex | 200 A RMS nominal a 25 °C | ±600 A | |||
CSCA0300A000B15B01 | Analógica inductiva | Conector tipo Molex | 300 A RMS nominal a 25 °C | ±900 A | |||
CSCA0400A000B15B01 | Analógica inductiva | Conector tipo Molex | 400 A RMS nominal a 25 °C | ±900 A | |||
CSCA0500A000B15B01 | Analógica inductiva | Conector tipo Molex | 500 A RMS nominal a 25 °C | ±900 A | |||
CSCA0600A000B15B01 | Analógica inductiva | Conector tipo Molex | 600 A RMS nominal a 25 °C | ±900 A |