¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

La Serie 2455R incluye un disco bimetálico sensible a la temperatura, aislado eléctricamente del interruptor, que acciona los contactos normalmente cerrados. Los contactos se abren cuando la temperatura de la superficie o la temperatura ambiente aumentan al punto de referencia de funcionamiento del disco calibrado. La respuesta a los cambios de temperatura es muy rápida debido a la masa intrínsecamente menor del disco y al tamaño pequeño del producto. Estos productos vienen calibrados de fábrica según la especificación del cliente.
Termostatos comerciales  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Termostatos comerciales Hoja de datos Inglés 756KB
Guía de línea de termostatos Guía de línea de productos Inglés 444KB
Sensores térmicos Guía de familias de productos Inglés 12MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer Inglés 2MB

Explorar productos de la Serie 2455R

Producto Propiedades funcionales Temperatura de apertura Temperatura de cierre
2455R 00010444 Abierto en aumento 12,8 °C (55 °F) 4,4 °C (40 °F)
2455R 00980166 Cerrado en aumento 78,9 °C (174 °F) 96,7 °C (206 °F)
2455R 01570038 Abierto en aumento 104,4 °C (220 °F) 82,2 °C (180 °F)
2455R 01580037 Abierto en aumento 48,9 °C (120 °F) 41,7 °C (107 °F)
2455R 05020001 Abierto en aumento 68,3 °C (155 °F) 54,4 °C (130 °F)
2455R 80821016 Abierto en aumento 80,0 °C (176 °F) 65,0 °C (149 °F)
2455R 81000452 Cerrado en aumento 80,0 °C (176 °F) 100,0 °C (212 °F)
2455R 82090072 Abierto en aumento 140,0 °C (284 °F) 110,0 °C (230 °F)
2455R 82800055 Abierto en aumento 121,7 °C (251 °F) 99,4 °C (211 °F)
2455R 87530002 Cerrado en aumento 107,2 °C (225 °F) máx. 50,0 °C (122 °F) mín.