¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

La Serie 2450R incluye un disco bimetálico sensible a la temperatura, aislado eléctricamente del interruptor, que acciona los contactos normalmente cerrados. Los contactos se abren cuando la temperatura de la superficie o la temperatura ambiente aumentan al punto de referencia de funcionamiento del disco calibrado. La respuesta a los cambios de temperatura es muy rápida debido a la masa intrínsecamente menor del disco y al tamaño pequeño del producto. Estos productos vienen calibrados de fábrica según la especificación del cliente.
Termostatos comerciales Serie  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Termostatos comerciales Hoja de datos Inglés 756KB
Guía de línea de termostatos Guía de línea de productos Inglés 444KB
Sensores térmicos Guía de familias de productos Inglés 2MB

Explorar productos de la Serie 2450R

Producto Propiedades funcionales Temperatura de apertura Temperatura de cierre
2450R 00980175 Abierto en aumento 71,1 °C (160 °F) 62,8 °C (145 °F)
2450R 80010553 Abierto en aumento 15,6 °C (60 °F) 4,4 °C (40 °F)
2450R 80020544 Cerrado en aumento 35,0 °C (95 °F) 43,3 °C (110 °F)
2450R 80040406 Abierto en aumento 60,0 °C (140 °F) 40,0 °C (104 °F)
2450R 80750289 Cerrado en aumento 48,9 °C (120 °F) 60,0 °C (140 °F)
2450R 80821021 Abierto en aumento 4,4 °C (40 °F) -3,9 °C (25 °F)
2450R 81360026 Abierto en aumento 135,0 °C (275 °F) 121,1 °C (250 °F)
2450R 81740203 Abierto en aumento 4,4 °C (40 °F) -3,9 °C (25 °F)
2450R 83760023 Cerrado en aumento 71,1 °C (160 °F) 82,2 °C (180 °F)
2450R 84680004 Abierto en aumento 132,2 °C (270 °F) máx. 115,6 °C (240 °F) mín.

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Copyright © 2019 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink