¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Estos termostatos unipolares de tiro único, no ajustables, de acción rápida están diseñados como dispositivos de alto límite para aplicaciones potenciales en las que no se necesitan termostatos con restablecimiento automático.

Se utiliza un disco bimetálico sensible a la temperatura, aislado térmica y eléctricamente del interruptor, que acciona los contactos normalmente cerrados. Los contactos se abren cuando la temperatura ambiente o de la superficie aumentan al punto definido de operación del disco bimetal calibrado. Todo el interruptor está encapsulado en una carcasa; el disco bimetal está sostenido por un casquete de metal que conduce calor. El circuito permanece abierto por encima de la temperatura ambiente y se restablecerá por debajo de -35 °C (-31 °F). Para mayor sensibilidad, se puede especificar un disco expuesto.

Hay una variedad de soportes de montaje y terminales disponibles.

Termostatos comerciales de acción única - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Termostatos comerciales Hoja de datos Inglés 756KB
Guía de línea de termostatos Guía de línea de productos Inglés 444KB
Sensores térmicos Guía de familias de productos Inglés 12MB