¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Los IC (circuitos integrados) de sensor magnetorresistivo Serie Standard Power de Honeywell son dispositivos ultrasensibles diseñados para fabricantes que necesitan un sensor de velocidad o posición duradero y confiable para distancias de actuación grandes o campos magnéticos pequeños en aplicaciones de potencia estándar (en general, de 3 V CC a 24 V CC). A diferencia de los interruptores de lengüeta y otros sensores magnéticos, el diseño de estado sólido de Honeywell ofrece una sensibilidad ultraalta de 11 G máx. y es el sensor de sensibilidad más alta en su clase para aplicaciones de potencia estándar.

Los IC de sensor magnetorresistivo Serie Standard Power responden tanto al polo norte como al polo sur aplicados en una dirección paralela al sensor. No requieren que se identifique la polaridad, lo cual simplifica la instalación y reduce potencialmente el costo del sistema.

Sensores omnipolares Serie Standard Power - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Hoja de datos de IC de sensor magnetorresistivo Serie Standard Power Hoja de datos Inglés 606KB
Serie Standard Power IC de sensor magnetorresistivo Instrucciones de instalación Inglés 575KB
Guía de familias de sensores de posición Guía de familias de productos Inglés 3MB
Serie Standard Power IC de sensor magnetorresistivo Nota sobre aplicaciones Inglés 370KB
Guía de la línea de sensores magnéticos Guía de línea de productos Inglés 377KB
Tarjeta de línea de productos de IC (circuito integrado) de sensor magnético Tarjeta de línea/Diagrama de selección Inglés 433KB
Diagrama de selección de IC (circuito integrado) de sensor magnético Tarjeta de línea/Diagrama de selección Inglés 176KB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer Inglés 2MB

Explorar productos de la Serie Standard Power

Producto Punto de operación Tipo cuerpo
SM351RT 3 G mín., 7 G típ., 11 G máx. SOT-23, cinta y carrete, 3000 unidades/carrete
SM353RT 6 G mín., 14 G típ., 20 G máx. SOT-23, cinta y carrete, 3000 unidades/carrete
SM451R 3 G mín., 7 G típ., 11 G máx. Plano estilo TO-92, pre cableado recto estándar, envase a granel, 1000 unidades/bolsa
SM453R 6 G mín., 14 G típ., 20 G máx. Plano estilo TO-92, pre cableado recto estándar, envase a granel, 1000 unidades/bolsa