Los sensores magnetorresistivos digitales Serie 2SS52M son sensores de estado sólido omnipolares con un puente magnetorresistivo integrado sobre silicio y contenidos en un encapsulado plástico. El circuito integrado también incluye un regulador de brecha de bandas y una salida digital en respuesta a campos magnéticos muy bajos. Estos IC (circuitos integrados) de sensor pueden operarse con un polo magnético norte o sur aplicado en paralelo al IC de sensor. No es necesario identificar la polaridad, lo que simplifica la instalación en aplicaciones unipolares y duplica la resolución en aplicaciones de imán giratorio. Estos pequeños y sensibles dispositivos omnipolares se han convertido en la piedra angular para aplicaciones de detección de posición de cilindro, revoluciones de motor y medición de caudal.
TÍTULO | TIPO DE DOCUMENTO | IDIOMA | TAMAÑO |
IC (circuito integrado) de sensor magnetorresistivo digital serie 2SS52M | Hoja de datos | Inglés | 610KB |
---|---|---|---|
Sensores de montaje superficial serie SS552MT | Instrucciones de instalación | Inglés | 216KB |
Productos integrados en aplicaciones para hospitales | Folleto | Inglés | 5MB |
Guía de familias de sensores de posición | Guía de familias de productos | Inglés | 3MB |
Guía de la línea de sensores magnéticos | Guía de línea de productos | Inglés | 377KB |
Tarjeta de línea de productos de IC (circuito integrado) de sensor magnético | Tarjeta de línea/Diagrama de selección | Inglés | 433KB |
Diagrama de selección de IC (circuito integrado) de sensor magnético | Tarjeta de línea/Diagrama de selección | Inglés | 176KB |
Sensores magnetorresistivos: Detección de posición y de estado sólido | Nota sobre aplicaciones | Inglés | 172KB |
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications | Flyer | Inglés | 2MB |
Producto | Tipo cuerpo | Punto de operación | |
---|---|---|---|
2SS52M | conductores rectos U-Pack, 1000 unidades/bolsa | 25 G máx. (-40 °C a 150 °C) | |
2SS52M-S | montaje superficial U-Pack, 1000 unidades/bolsa | 25 G máx. (-40 °C a 150 °C) | |
2SS52M-T2 | conductores formados U-Pack, 5000 unidades/paquete tipo municiones, cinta en caja | 25 G máx. (-40 °C a 150 °C) | |
2SS52M-T3 | conductores rectos U-Pack, 5000 unidades/paquete tipo municiones, cinta en caja | 25 G máx. (-40 °C a 150 °C) | |
SS552MT | SOT-89B, cinta y carrete, 1000 unidades/carrete | 25 G máx. (-40 °C a 150 °C) |