¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Para ver más productos y opciones, así como también para usar el configurador, visite la página de productos de T&M.

El modelo 1800 es una línea de sensores de torque con transformador rotacional de precisión mejorada, con frecuencia ideales para instalaciones de pruebas de durabilidad a largo plazo. La naturaleza sin contactos de la transferencia de la señal prácticamente elimina la necesidad de mantenimiento. La elevada protección contra sobrecargas con alta salida de señal contribuye a evitar posibles daños al sensor. La excitación de frecuencia de desplazamiento brinda mayor inmunidad contra ruidos/señal, sensor de velocidad y accesorios opcionales de montaje de pie.

Transductores de torque con eje, no amplificados, modelo 1800 - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Hoja de datos del transductor de torque giratorio, modelos 1804-1807 Hoja de datos Inglés 237KB
Guía de familias de transductores de torque de T&M Guía de familias de productos Inglés 3MB
Folleto de descripción general de T&M Folleto Inglés 413KB
Capacidades de medición y verificación aeroespacial Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
Aplicaciones de torsión rotativa de telemetría digital Nota sobre aplicaciones Inglés 4MB

Explorar productos modelo 1800

Producto Rango de torque Salida Tipo de torque Precisión
1804-100 100 in-lb ±2 mV/V (nominal) De rotación ±0,07 %
1804-1K 1000 in-lb ±2 mV/V (nominal) De rotación ±0,07 %
1804-200 200 in-lb ±2 mV/V (nominal) De rotación ±0,07 %
1804-2K 2000 in-lb ±2 mV/V (nominal) De rotación ±0,07 %
1804-500 500 in-lb ±2 mV/V (nominal) De rotación ±0,07 %
1805-10K 10000 in-lb ±2 mV/V (nominal) De rotación ±0,07 %
1804-2K 2000 in-lb ±2 mV/V (nominal) De rotación ±0,07 %
1805-5K 5000 in-lb ±2 mV/V (nominal) De rotación ±0,07 %

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink