Los sensores de posición rotacional de efecto Hall de la serie RTY proporcionan detección sin contacto en aplicaciones industriales y para transportes en ambientes hostiles a un costo competitivo.
Estos productos activados por un eje están disponibles en dos versiones: con un eje integral con palanca o sin ella. La palanca puede permitirles a los clientes reducir la cantidad de enlaces mecánicos que se requieren para su aplicación, lo cual puede disminuir el costo de la solución total del cliente.
Estos productos usan un circuito integrado (IC) de efecto Hall magnéticamente parcial para percibir el movimiento giratorio del actuador en un rango de operación fijo. La rotación del actuador cambia la posición de un magneto en relación con el IC. El cambio en la densidad de flujo resultante se convierte en una salida lineal.
El IC, junto con los circuitos de acondicionamiento y protección, está sellado en un encapsulado resistente grado IP69K para brindar durabilidad en los ambientes más hostiles.
Ocho rangos de operación, de 50° a 360°, toleran la sobrecarrera y permiten el uso en la mayoría de las aplicaciones comunes. Las versiones de voltaje bajo y alto cubren un rango de voltaje de entrada de 4,5 V CC a 30 V CC.
Las capacidades líderes de la industria de Honeywell en cuando a investigación y desarrollo les brindan a los clientes calidad y asistencia de renombre.
TÍTULO | TIPO DE DOCUMENTO | IDIOMA | TAMAÑO |
Sensores de posición rotacional de efecto Hall Serie RTY y Serie RTP | Hoja de datos | Inglés | 2MB |
---|---|---|---|
50069443: Instrucciones de instalación de sensores de posición rotacional de efecto Hall Serie RTY | Instrucciones de instalación | Inglés | 552KB |
Guía de familias de sensores de posición | Guía de familias de productos | Inglés | 3MB |
Nomenclatura de productos sensores de posición angular de efecto Hall serie RTY | Árbol de nomenclatura de productos | Inglés | 98KB |
Sensores de posición rotacional de efecto Hall Serie RTY y Serie RTP | Nota sobre aplicaciones | Inglés | 178KB |
Detección de la posición del pedal en vehículos de uso intensivo | Nota sobre aplicaciones | Inglés | 1MB |
Sensores e interruptores en grúas móviles | Nota sobre aplicaciones | Inglés | 2MB |
Guía de familias para Transporte | Guía de familias de productos | Inglés | 4MB |
Socios que proporcionan soluciones de seguridad técnica y productividad | Guía de familias de productos | Inglés | 11MB |
Producto | Rango de operación | Voltaje de alimentación | Señal de salida | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RTY050HVEAX | 50° (±25°) | 10 VCC a 30 VCC | Estándar: 0,5 VCC (izquierda), No proporcional de 4,5 V CC (derecha) | ||||
RTY050HVNAX | 50° (±25°) | 10 VCC a 30 VCC | Estándar: 0,5 VCC (izquierda), No proporcional de 4,5 V CC (derecha) | ||||
RTY050LVEAX | 50° (±25°) | 5 VCC | Estándar: 0,5 VCC (izquierda), Proporcional de 4,5 V CC (derecha) | ||||
RTY050LVNAX | 50° (±25°) | 5 VCC | Estándar: 0,5 VCC (izquierda), Proporcional de 4,5 V CC (derecha) | ||||
RTY060HVEAX | 60° (±30°) | 10 VCC a 30 VCC | Estándar: 0,5 VCC (izquierda), No proporcional de 4,5 V CC (derecha) | ||||
RTY060HVNAX | 60° (±30°) | 10 VCC a 30 VCC | Estándar: 0,5 VCC (izquierda), No proporcional de 4,5 V CC (derecha) | ||||
RTY060LVEAX | 60° (±30°) | 5 VCC | Estándar: 0,5 VCC (izquierda), Proporcional de 4,5 V CC (derecha) | ||||
RTY060LVNAX | 60° (±30°) | 5 VCC | Estándar: 0,5 VCC (izquierda), Proporcional de 4,5 V CC (derecha) | ||||
RTY070HVEAX | 70° (±35°) | 10 VCC a 30 VCC | Estándar: 0,5 VCC (izquierda), No proporcional de 4,5 V CC (derecha) | ||||
RTY070HVNAX | 70° (±35°) | 10 VCC a 30 VCC | Estándar: 0,5 VCC (izquierda), No proporcional de 4,5 V CC (derecha) |