¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Los sensores de posición rotacional de efecto Hall de la serie RTP proporcionan detección sin contacto en aplicaciones industriales y para transportes en ambientes hostiles a un costo competitivo.

Estos productos llevan la detección sin contacto al siguiente nivel al separar el imán del cuerpo del sensor. La falta del eje del actuador impide el desgaste de los rodamientos provocado por las fuerzas radiales. Existe la posibilidad de optar por un imán descubierto o encapsulado.

Estos productos usan un circuito integrado (IC) de efecto Hall magnéticamente parcial para percibir el movimiento giratorio del actuador en un rango de operación fijo. La rotación del actuador cambia la posición de un magneto en relación con el IC. El cambio en la densidad de flujo resultante se convierte en una salida lineal.

El IC, junto con los circuitos de acondicionamiento y protección, está sellado en un encapsulado resistente grado IP69K para brindar durabilidad en los ambientes más hostiles.

Nueve rangos de operación, de 50° a 360°, toleran la sobrecarrera y permiten el uso en la mayoría de las aplicaciones comunes. Las versiones de voltaje bajo y alto cubren un rango de voltaje de entrada de 4,5  V CC a 30 V CC.

Las capacidades líderes de la industria de Honeywell en cuando a investigación y desarrollo les brindan a los clientes calidad y asistencia de renombre.

Sensores de posición rotacional de efecto Hall,  - Honeywell


Documentos


Explorar productos de la Serie RTP

Producto Rango de operación Voltaje de alimentación Señal de salida
RTP050HVEAA 50° (±25°) 10 VCC a 30 VCC Estándar: 0,5 VCC (izquierda), No proporcional de 4,5 V CC (derecha)
RTP050HVNAA 50° (±25°) 10 VCC a 30 VCC Estándar: 0,5 VCC (izquierda), No proporcional de 4,5 V CC (derecha)
RTP050LVEAA 50° (±25°) 5 VCC Estándar: 0,5 VCC (izquierda), Proporcional de 4,5 V CC (derecha)
RTP050LVNAA 50° (±25°) 5 VCC Estándar: 0,5 VCC (izquierda), Proporcional de 4,5 V CC (derecha)
RTP060HVEAA 60° (±30°) 10 VCC a 30 VCC Estándar: 0,5 VCC (izquierda), No proporcional de 4,5 V CC (derecha)
RTP060HVNAA 60° (±30°) 10 VCC a 30 VCC Estándar: 0,5 VCC (izquierda), No proporcional de 4,5 V CC (derecha)
RTP060LVEAA 60° (±30°) 5 VCC Estándar: 0,5 VCC (izquierda), Proporcional de 4,5 V CC (derecha)
RTP060LVNAA 60° (±30°) 5 VCC Estándar: 0,5 VCC (izquierda), Proporcional de 4,5 V CC (derecha)
RTP070HVEAA 70° (±35°) 10 VCC a 30 VCC Estándar: 0,5 VCC (izquierda), No proporcional de 4,5 V CC (derecha)
RTP070HVNAA 70° (±35°) 10 VCC a 30 VCC Estándar: 0,5 VCC (izquierda), No proporcional de 4,5 V CC (derecha)