La serie RPN de sensores de posición rotacional usa un circuito integrado (IC) de efecto Hall magnéticamente parcial para percibir los movimientos giratorios del eje del actuador en un rango de operación fijo. La rotación del eje del actuador cambia la posición del IC en relación con los imanes. El cambio en la densidad de flujo resultante se convierte en una salida lineal. El IC, junto con los circuitos de acondicionamiento y protección y los dos imanes permanentes, está sellado en un encapsulado resistente de grado IP67 o superior para brindar durabilidad en los ambientes más hostiles.
La tecnología de efecto Hall de estado sólido ofrece un funcionamiento sin contacto, vida útil prolongada, activación con torque baja y reduce los mecanismos desgastados. Ocho rangos de funcionamiento (50°, 60°, 70°, 90°, 120°, 180°, 270° y 360°) toleran la sobrecarrera y permiten el uso en las aplicaciones comunes. Los cinco voltajes de alimentación y las ocho configuraciones de salida diferentes, ya sea en mA o VCC, mejoran la compatibilidad con una gran variedad de sistemas de control.
Dos versiones ofrecen salidas duales que se pueden usar si se desea obtener una salida adicional cuando se necesite redundancia y reserva. Otra aplicación potencial consiste en usar una salida para un indicador y la segunda para el sistema de control.
Versiones de palancas disponibles. Es muy fácil montar el sensor, ya que cuenta con una brida de montaje con dos orificios de montaje ovales o circulares. Todos los productos tienen receptáculos AMP o Deutsch.
TÍTULO | TIPO DE DOCUMENTO | IDIOMA | TAMAÑO |
Guía de familias de sensores de posición | Guía de familias de productos | Inglés | 3MB |
---|---|---|---|
Sensores de posición angular de efecto Hall serie RPN en aplicaciones de rotación de palanca de cambios | Nota sobre aplicaciones | Inglés | 73KB |
Sensores de posición angular de efecto Hall serie RPN | Hoja de datos | Inglés | 484KB |
Guía de familias para Transporte | Guía de familias de productos | Inglés | 4MB |
Sensores e interruptores en grúas móviles | Nota sobre aplicaciones | Inglés | 2MB |
Socios que proporcionan soluciones de seguridad técnica y productividad | Guía de familias de productos | Inglés | 11MB |
Producto | Rango de operación | Voltaje de alimentación | Señal de salida | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RPNR050DMEC3A21X | 50° (±25°) | Canal 1: 8,5 VCC; Canal 2: 5 VCC | Canal 1: 4 mA (izquierda), 20 mA (derecha); Canal 2: 0,25 VCC (izquierda), 4,75 V CC (derecha) | ||||
RPNR090KAAA3A11X | 90° (±45°) | Canal 1: 10 VCC a 30 VCC; Canal 2: 10 VCC a 30 VCC | Canal 1: 0,25 VCC (izquierda), 4,75 V CC (derecha); Canal 2: 4,75 VCC (izquierda), 0,25 V CC (derecha) | ||||
RPNS050BB1A21X | 50° (±25°) | 18 VCC a 30 VCC | 1 VCC (izquierda), 9 V CC (derecha) | ||||
RPNS050FA1A21X | 50° (±25°) | 10 VCC a 30 VCC | 3 VCC (izquierda), 5 V CC (derecha) | ||||
RPNS060AC1A21X | 60° (±30°) | 5 VCC | 4,75 VCC (izquierda), 0,25 V CC (derecha) | ||||
RPNS070DD1A21X | 70° (±35°) | 8 VCC a 30 VCC | 4 mA (izquierda), 20 mA (derecha) | ||||
RPNS090AA1A11X | 90° (±45°) | 10 VCC a 30 VCC | 4,75 VCC (izquierda), 0,25 V CC (derecha) | ||||
RPNS090AA1B11A | 90° (±45°) | 10 VCC a 30 VCC | 4,75 VCC (izquierda), 0,25 V CC (derecha) | ||||
RPNS090AA2A11X | 90° (±45°) | 10 VCC a 30 VCC | 4,75 VCC (izquierda), 0,25 V CC (derecha) | ||||
RPNS090AC1A21X | 90° (±45°) | 5 VCC | 4,75 VCC (izquierda), 0,25 V CC (derecha) |