¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

La serie HRS100 emplea tecnología de efecto Hall para proporcionar información de la posición angular. El uso de la información acoplada magnéticamente, en lugar de un ensamble de escobilla mecánica, proporciona una vida útil prolongada y una solución rentable en ambientes hostiles que incluyan temperatura, vibración, humedad y suciedad.

La serie HRS100 viene en un encapsulado de metal con un manguito de 9,5 mm (0,375 in) de diámetro y un eje ranurado de 6,35 mm (0,25 in) de diámetro. La terminal es de soldadura o de hilos conductores.

Sensores de posición de efecto Hall sin contacto, Serie  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Guía de la línea de sensores de posición Guía de línea de productos Inglés 617KB
Guía de familias de sensores de posición Guía de familias de productos Inglés 1MB
Hoja de datos de los sensores de posición rotacional de efecto Hall Serie HRS Hoja de datos Inglés 1MB
Instrucciones de instalación de sensores de posición rotacional de efecto Hall Serie HRS Instrucciones de instalación Inglés 396KB
Referencia cruzada de sensores de posición y potenciómetros selectos Guía de línea de productos Inglés 223KB
Sensores de posición rotacional de efecto Hall serie HRS Nota sobre aplicaciones Inglés 212KB
Socios que proporcionan soluciones de seguridad técnica y productividad Guía de familias de productos Inglés 11MB

Explorar productos de la Serie HRS

Producto Ángulo de rotación mecánica Tipo de terminación Salida de voltaje
HRS100SSAB090 90° ±2° terminal de soldadura recta De 5 % a 95 % de V CC aplicado, aprox. (programable)
HRS100SSAB180 180° ±2° terminal de soldadura recta De 5 % a 95 % de V CC aplicado, aprox. (programable)
HRS100SWAB090 90° ±2° hilos conductores De 5 % a 95 % de V CC aplicado, aprox. (programable)

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink