¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Para ver más productos y opciones, así como también para usar el configurador, visite la página de productos de T&M.

Las celdas de carga miniatura de Honeywell están diseñadas para adaptarse a sistemas con espacio limitado o reducido. Los transductores de galgas extensiométricas de aluminio soldado modelo 53 están diseñados para aplicaciones de producción y pruebas rentables (p. ej., calibración de prensa). Este modelo, capaz de medir una fuerza de compresión de hasta 50.000 lb o 200.000 N, alcanza una no linealidad máxima del 0,25 % de escala completa.

Las técnicas de medición de precisión y la construcción de acero inoxidable proporcionan excelente confiabilidad y estabilidad a largo plazo en condiciones de funcionamiento hostiles. Contáctenos si necesita modificaciones especiales o un diseño completamente personalizado para satisfacer sus requisitos exclusivos.

Celdas de carga de acero inoxidable miniatura modelo 53 - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Hoja de datos de celda de carga económica modelo 53 Hoja de datos Inglés 397KB
Folleto de descripción general de T&M Folleto Inglés 413KB
Folleto sobre gas y petróleo Folleto Inglés 4MB
Guía de familias de células de carga Guía de familias de productos Inglés 1MB
Capacidades de medición y verificación aeroespacial Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB

Explorar productos modelo 53

Producto Rango Operación Salida Precisión
060-0238-05 500 lb Compresión 2 mV/V (nominal) escala completa de ±0,60 %
060-0238-07 1000 lb Compresión 2 mV/V (nominal) escala completa de ±0,60 %
060-0238-10 2000 lb Compresión 2 mV/V (nominal) escala completa de ±0,60 %
060-0239-04 5000 lb Compresión 2 mV/V (nominal) escala completa de ±0,60 %
060-0239-08 10000 lb Compresión 2 mV/V (nominal) escala completa de ±0,60 %
060-0240-02 20000 lb Compresión 2 mV/V (nominal) escala completa de ±0,60 %
060-0241-04 50000 lb Compresión 2 mV/V (nominal) escala completa de ±0,60 %

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink