¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Las celdas de carga miniatura de Honeywell están diseñadas para adaptarse a sistemas con espacio limitado o reducido. La serie del modelo 31 corresponde a las celdas de carga miniatura, resistentes y más precisas de Honeywell, diseñadas para medir fuerzas de carga de tensión y compresión de 50 g a 10000 lb o de 0,5 N a 50 kN, con precisiones altas del 0,15 % al 0,25 % de escala completa.

La construcción de acero inoxidable soldado está diseñada para eliminar el efecto de las cargas fuera de eje o para reducirlo al mínimo. Puede estar completamente soldada para aplicaciones bajo el agua. Asimismo, ofrecemos transductores de galgas extensiométricas de lámina de aluminio soldado modelo 53, diseñados para aplicaciones rentables de producción y verificación (p. ej., calibración de prensa). Este modelo, capaz de medir una fuerza de compresión de hasta 50000 lb o 200 kN, alcanza una no linealidad máxima del 0,25 % de escala completa. Las técnicas de medición de precisión y la construcción de acero inoxidable proporcionan excelente confiabilidad y estabilidad a largo plazo en condiciones de funcionamiento hostiles.

Características

  • Tamaños miniatura que oscilan entre 12,7 mm y 35,05 mm de diámetro; 11,43 mm y 38,1 mm de altura
  • Mediciones de rango de carga: 50 g a 10000 lb; 0,5 N a 5 kN; o 5 lb a 50000 lb
  • Construcción en acero inoxidable; disponibilidad de opción totalmente soldada para aplicaciones bajo el agua.
  • Precisiones altas de escala completa de 0,15 % a 0,25 %
  • Salida de mV/V
Celdas de carga de acero inoxidable miniatura - Honeywell


Documentos


Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink