¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

La línea de acelerómetros piezoeléctricos miniatura (corriente constante o salida de carga) de Honeywell ofrece una salida de datos altamente precisa y confiable en un tamaño de perfil bajo para usar en espacios donde la altura libre es limitada o se prefiere una unidad de alta frecuencia natural. El elemento sísmico está aislado mecánicamente de la base de montaje para obtener una baja sensibilidad de la base a la tensión. Todos los sensores se elaboran con acero inoxidable no magnético para lograr una susceptibilidad muy baja a campos magnéticos, con un cuerpo sellado para usar en entornos de automatización y pruebas industriales hostiles.

Características

  • Uso general para aplicaciones industriales y de automatización
  • Tamaño miniatura con perfil bajo para usar en espacios con acceso reducido
  • Salida de carga (pC/G), CA aislada, mV/G o IEPE
  • Serie MAQ ideal para entornos de alta temperatura
  • Rangos de frecuencia de 2 Hz a 30 kHz de frecuencia montado
Acelerómetros miniatura - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Accelerometer Mating Connector/Cable Assembly Datasheet Hoja de datos Inglés 316KB
Folleto de descripción general de T&M Folleto Inglés 413KB

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink