¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

La Serie 3153 comprende un interruptor unipolar de un tiro activado por un disco bimetálico de acción rápida. La caja está soldada con láser para formar una carcasa de acero sellada herméticamente con un sello vidrio-metal en la conexión de terminal. El perfil bajo y el diseño compacto permiten usarlo en la mayoría de las aplicaciones que requieren miniaturización. Las calibraciones de temperatura vienen preconfiguradas de fábrica y cada unidad recibe una inspección mecánica y térmica. Disponible con apertura o cierre al aumentar la temperatura.
Termostatos de alta confiabilidad Serie 3153 - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Termostatos de precisión y alta fiabilidad Hoja de datos -- 4MB
Guía de línea de termostatos Guía de línea de productos Inglés 444KB
Hilos conductores de soldadura en termostatos herméticos de precisión Instrucciones de instalación Inglés 57KB
Sensores térmicos Guía de familias de productos Inglés 12MB
Guía de familias de productos aeroespaciales y de defensa Guía de familias de productos Inglés 18MB

Explorar productos de la Serie 3153

Producto Propiedades funcionales Temperatura de funcionamiento Temperatura de apertura Temperatura de cierre
3153 00010044 Abierto en aumento De -29 °C a 177 °C (de -20 °F a 350 °F) 15,6 °C (60 °F) máx. 4,4 °C (40 °F) mín.
3153 00010137 Cerrado en aumento De -29 °C a 177 °C (de -20 °F a 350 °F) 12,8 °C (55 °F) 18,3 °C (65 °F)
3153 00090035 Abierto en aumento De -29 °C a 177 °C (de -20 °F a 350 °F) 65,6 °C (150 °F) 48,9 °C (120 °F)
3153 00160001 Abierto en aumento De -29 °C a 177 °C (de -20 °F a 350 °F) -5,0 °C (23 °F) máx. -15,0 °C (5 °F)
3153 00200039 Abierto en aumento De -29 °C a 177 °C (de -20 °F a 350 °F) 82,8 °C (181 °F) 76,7 °C (170 °F)
3153 00230029 Cerrado en aumento De -29 °C a 177 °C (de -20 °F a 350 °F) 62,8 °C (145 °F) 71,1 °C (160 °F)
3153 00300016 Abierto en aumento De -29 °C a 177 °C (de -20 °F a 350 °F) 18,3 °C (65 °F) -4 °C (25 °F)
3153 00400001 Abierto en aumento De -29 °C a 177 °C (de -20 °F a 350 °F) 55,6 °C (132 °F) 50,0 °C (122 °F)
3153 00530006 Abierto en aumento De -29 °C a 177 °C (de -20 °F a 350 °F) 80,0 °C (176 °F) 73,9 °C (165 °F)
3153 00980001 Abierto en aumento De -29 °C a 177 °C (de -20 °F a 350 °F) 5,6 °C (42 °F) 0,0 °C (32 °F)