¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


SD5491

Descripción general

La serie SD5491 comprende un fototransistor de silicio NPN montado en un encapsulado con cuerpo de metal TO-18. La lente biconvexa brinda una alta sensibilidad óptica con un ángulo de aceptación estrecho para permitir el máximo acoplamiento de radiación. El encapsulado TO-18 ofrece protección contra ambientes hostiles, además de excelentes características térmicas.
Fototransistores con encapsulado de metal  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Información del catálogo de fototransistores con encapsulado de metal Serie SD5491 Información del catálogo Inglés 376KB

Explorar productos SD5491

Producto Material del encapsulado Respuesta angular (grado) Disipación de potencia
SD5491-003 Metal 12 150 mW
SD5491-004 Metal 12 150 mW
SD5491-005 Metal 12 150 mW

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink