¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


SD5443

Descripción general

La serie SD3443/5443 está formada por un fototransistor de silicio NPN montado en un encapsulado con cuerpo de metal TO-46. La serie SD3443 tiene cuerpos planos de aberturas que proporcionan un ángulo de aceptación amplio mientras que la serie SD5443 tiene cuerpos con lentes de vidrio que brindan un ángulo de aceptación estrecho. Los encapsulados TO-46 son perfectos para su funcionamiento en entornos hostiles.

La base está conectada a todos los productos SD3443 y SD5443 estándares.

Fototransistores con encapsulado de metal  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Información del catálogo de fototransistores con encapsulado de metal Serie SD3443/5443 Información del catálogo Inglés 494KB

Explorar productos SD5443

Producto Material del encapsulado Respuesta angular (grado) Disipación de potencia
SD5443-001 Metal 18 150 mW
SD5443-002 Metal 18 150 mW
SD5443-003 Metal 18 150 mW
SD5443-004 Metal 18 150 mW

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink