¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


SD3491

Descripción general

La serie SD3491 comprende un fototransistor de silicio epitaxial NPN montado en un encapsulado con cuerpo de metal TO-46. La serie SD3491 presenta un cuerpo con ventana plana que ofrece un amplio ángulo de aceptación. Los encapsulados TO-46 son perfectos para su funcionamiento en entornos hostiles.

La base está conectada a todos los productos SD3491 y SD5491 estándares.

Fototransistores con encapsulado de metal  - Honeywell


Explorar productos SD3491

Producto Material del encapsulado Respuesta angular (grado) Disipación de potencia
SD3491-001 Metal 90 250 mW

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink