¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


SD2440

Descripción general

La serie SD2440 comprende un fototransistor de silicio NPN montado en un encapsulado con cuerpo de metal y lente de vidrio sellado herméticamente. Este paquete se monta directamente circuitos impresos de doble lateral.
Fototransistores con encapsulado de metal  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Información del catálogo de fototransistores con encapsulado de metal Serie SD2440 Información del catálogo Inglés 432KB

Explorar productos SD2440

Producto Material del encapsulado Respuesta angular (grado) Disipación de potencia
SD2440-001 Metal 48 125 mW
SD2440-002 Metal 48 125 mW
SD2440-003 Metal 48 125 mW
SD2440-004 Metal 48 125 mW