¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


SD1440(L)

Descripción general

La serie SD1440 comprende un fototransistor de silicio NPN montado en un encapsulado coaxial con cuerpo de metal y lente de vidrio. El encapsulado puede tener una pestaña o un segundo hilo soldado al cuerpo como característica opcional (SD1440-XXXL). Ambos hilos son flexibles y pueden estar formados para adaptarse a varias configuraciones de montaje.
Fototransistores con encapsulado de metal ) - Honeywell


Explorar productos SD1440(L)

Producto Material del encapsulado Respuesta angular (grado) Disipación de potencia
SD1440-002L Metal 24 75 mW
SD1440-003L Metal 24 75 mW
SD1440-004L Metal 24 75 mW

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink