¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


SE5470

Descripción general

La serie SE3470/5470 comprende un diodo emisor de luz infrarroja de arseniuro de galio de aluminio montado en un encapsulado con cuerpo de metal TO-46. La serie SE3470 tiene cuerpos de ventana plana, con lo cual brinda una amplia variedad de ángulos de haz; en cambio, la serie SE5470 tiene cuerpos con lente de vidrio que brindan un ángulo del haz estrecho. Estos dispositivos, por lo general, muestran un 70 % más de potencia de salida que los de arseniuro de galio a la misma corriente progresiva. Los encapsulados TO-46 ofrecen capacidad de disipación de alta potencia y son, idealmente, adecuados para el funcionamiento en ambientes hostiles.
Emisores con encapsulado de metal  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Información del catálogo de emisores de luz infrarroja con encapsulado de metal Serie SE3470/5470 Información del catálogo Inglés 469KB

Explorar productos SE5470

Producto Material del encapsulado Longitud de onda de salida Ángulo del haz (grados) Salida de potencia
SE5470-002 Metal 880 nm 20 1,50 mW/cm² mín.
SE5470-003 Metal 880 nm 20 2,6 mW/cm² mín.
SE5470-004 Metal 880 nm 20 3,5 mW/cm² mín.

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink