¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


SE5450

Descripción general

La serie SE3450/5450 comprende un diodo emisor de luz infrarroja de arseniuro de galio montado en un encapsulado coaxial con cuerpo de metal TO-46. La serie SE3450 tiene cuerpos de ventana plana, con lo cual brinda una amplia variedad de ángulos de haz; en cambio, la serie SE5450 tiene cuerpos con lente de vidrio que brindan un ángulo del haz estrecho. Los encapsulados TO-46 ofrecen capacidad de disipación de alta potencia y son, idealmente, adecuados para el funcionamiento en ambientes hostiles.

Características

  • Encapsulado con cuerpo de metal TO-46
  • Opción de encapsulado con ventana plana o con lente
  • Opción de ángulo del haz de 90° o 20° (nominal)
  • Longitud de onda de 935 nm
  • Amplio rango de temperatura de funcionamiento (-55 °C a 125 °C)
  • Combinado de forma mecánica y espectral con un fotodiodo SD3421/5421, un fototransistor SD3443/5443/5491, un fotodarlington SD3410/5410 y un disparador Schmitt de la serie SD5600
Emisores con encapsulado de metal  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Información del catálogo de emisores de luz infrarroja con encapsulado de metal Serie SE3450/5450 Información del catálogo Inglés 483KB

Explorar productos SE5450

Producto Material del encapsulado Longitud de onda de salida Ángulo del haz (grados) Salida de potencia
SE5450-012 Metal 935 nm 20 0,50 mW/cm² mín.
SE5450-013 Metal 935 nm 20 1,00 mW mín.
SE5450-014 Metal 935 nm 20 1,50 mW/cm² mín.