¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


SE3470

Descripción general

La serie SE3470/5470 comprende un diodo emisor de luz infrarroja de arseniuro de galio de aluminio montado en un encapsulado con cuerpo de metal TO-46. La serie SE3470 tiene cuerpos de ventana plana, con lo cual brinda una amplia variedad de ángulos de haz; en cambio, la serie SE5470 tiene cuerpos con lente de vidrio que brindan un ángulo del haz estrecho. Estos dispositivos, por lo general, muestran un 70 % más de potencia de salida que los de arseniuro de galio a la misma corriente progresiva. Los encapsulados TO-46 ofrecen capacidad de disipación de alta potencia y son, idealmente, adecuados para el funcionamiento en ambientes hostiles.
Emisores con encapsulado de metal  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Información del catálogo de emisores de luz infrarroja con encapsulado de metal Serie SE3470/5470 Información del catálogo Inglés 469KB

Explorar productos SE3470

Producto Material del encapsulado Longitud de onda de salida Ángulo del haz (grados) Salida de potencia
SE3470-001 Metal 880 nm 90 7,0 mW mín.
SE3470-002 Metal 880 nm 90 9,0 mW mín.
SE3470-003 Metal 880 nm 90 10,5 mW mín.

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink