¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


SE3455

Descripción general

La serie SE3455/5455 comprende un diodo emisor de luz infrarroja de arseniuro de galio montado en un encapsulado coaxial con cuerpo de metal TO-46. La serie SE3455 tiene cuerpos de ventana plana, con lo cual brinda una amplia variedad de ángulos de haz; en cambio, la serie SE5455 tiene cuerpos con lente de vidrio que brindan un ángulo del haz estrecho. Estos dispositivos están construidos con cables de sujeción dobles ideales para aplicaciones de corriente pulsada. Los encapsulados TO-46 ofrecen capacidad de disipación de alta potencia y son, idealmente, adecuados para el funcionamiento en ambientes hostiles.
Emisores con encapsulado de metal  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Información del catálogo de emisores de luz infrarroja con encapsulado de metal Serie SE3455/5455 Información del catálogo Inglés 464KB

Explorar productos SE3455

Producto Material del encapsulado Longitud de onda de salida Ángulo del haz (grados) Salida de potencia
SE3455-001 Metal 935 nm 90 2,0 mW mín.
SE3455-002 Metal 935 nm 90 3,5 mW mín.
SE3455-003 Metal 935 nm 90 4,8 mW mín.
SE3455-004 Metal 935 nm 90 5,4 mW mín.

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink