¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


SE2470

Descripción general

La serie SE2470 comprende un diodo emisor de luz infrarroja de arseniuro de galio de aluminio de alta intensidad montado en un encapsulado coaxial con cuerpo de metal y lente de vidrio sellado herméticamente. Este encapsulado se monta directamente en placas de PC de doble lateral. Estos dispositivos, por lo general, muestran un 70 % más de intensidad de potencia que los de arseniuro de galio a la misma corriente progresiva.
Emisores con encapsulado de metal  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Información del catálogo de emisores de luz infrarroja con encapsulado de metal Serie SE2470 Información del catálogo Inglés 390KB

Explorar productos SE2470

Producto Material del encapsulado Longitud de onda de salida Ángulo del haz (grados) Salida de potencia
SE2470-001 Metal 880 nm 18 1,7 mW/sr mín.
SE2470-002 Metal 880 nm 18 6,0 mW/sr mín.