¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


SE2460

Descripción general

La serie SD2420 comprende un fotodiodo de silicio PN montado en un encapsulado sellado herméticamente con cuerpo de metal y lente de vidrio. Este encapsulado se monta directamente en placas de PC de doble lateral.
Emisores con encapsulado de metal  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Información del catálogo de emisores de luz infrarroja con encapsulado de metal Serie SE2460 Información del catálogo Inglés 386KB

Explorar productos SE2460

Producto Material del encapsulado Longitud de onda de salida Ángulo del haz (grados) Salida de potencia
SE2460-002 Metal 935 nm 18 0,40 mW mín.
SE2460-003 Metal 935 nm 18 1,00 mW mín.

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink