¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


SE1470

Descripción general

La serie SE1470 comprende un diodo emisor de luz infrarroja de arseniuro de galio de aluminio de alta intensidad montado en un encapsulado coaxial con cuerpo de metal y lente de vidrio. El encapsulado puede tener una pestaña o un segundo hilo soldado al cuerpo como característica opcional (SE1470-XXXL). Ambos hilos son flexibles y pueden estar formados según sea necesario para adaptarse a varias configuraciones de montaje. Estos dispositivos, por lo general, muestran un 70 % más de intensidad de potencia que los de arseniuro de galio a la misma corriente progresiva.
Emisores con encapsulado de metal  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Información del catálogo de emisores de luz infrarroja con encapsulado de metal Serie SE1470 Información del catálogo Inglés 374KB

Explorar productos SE1470

Producto Material del encapsulado Longitud de onda de salida Ángulo del haz (grados) Salida de potencia
SE1470-001 Metal 880 nm 24 0,35 - 4,50 mW/cm²
SE1470-002 Metal 880 nm 24 0,65 - 4,50 mW/cm²
SE1470-004 Metal 880 nm 24 1,65 - 4,50 mW/cm²

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink