¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


SE1450

Descripción general

La serie SE1450 comprende un diodo emisor de luz infrarroja de arseniuro de galio montado en un encapsulado coaxial con cuerpo de metal y lente de vidrio. El encapsulado puede tener una pestaña o un segundo hilo soldado al cuerpo como característica opcional (SE1450-XXXL). Ambos hilos son flexibles y pueden estar formados según sea necesario para adaptarse a varias configuraciones de montaje.
Emisores con encapsulado de metal  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Información del catálogo de emisores de luz infrarroja con encapsulado de metal Serie SE1450 Información del catálogo Inglés 361KB

Explorar productos SE1450

Producto Material del encapsulado Longitud de onda de salida Ángulo del haz (grados) Salida de potencia
SE1450-001 Metal 935 nm 24 0,2 mW mín.
SE1450-003 Metal 935 nm 24 0,70 mW mín.