¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

La Serie 3455RM incluye un disco bimetálico sensible a la temperatura, aislado eléctricamente del interruptor, que acciona los contactos normalmente cerrados. Los contactos se abren cuando la temperatura de la superficie o la temperatura ambiente aumentan al punto de referencia de funcionamiento del disco calibrado. El circuito se mantendrá abierto por encima de la temperatura ambiente del lugar hasta que se presione el botón de reinicio manual. La respuesta a los cambios de temperatura es muy rápida debido a la masa intrínsecamente menor del disco y al tamaño pequeño del producto.
Termostatos comerciales  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Termostatos comerciales Hoja de datos Inglés 756KB
Guía de línea de termostatos Guía de línea de productos Inglés 444KB
Sensores térmicos Guía de familias de productos Inglés 12MB

Explorar productos de la Serie 3455RM

Producto Propiedades funcionales Temperatura de apertura Temperatura de cierre
3455RM 80020672 Abierto en aumento 98,9 °C (210 °F) Manual
3455RM 81460079 Abierto en aumento 80,0 °C (176 °F) Manual
3455RM 82850100 Abierto en aumento 132,2 °C (270 °F) Manual
3455RM 83070036 Abierto en aumento 148,9 °C (300 °F) Manual
3455RM 83260023 Abierto en aumento 52,2 °C (126 °F) Manual
3455RM 84210017 Abierto en aumento 52,2 °C (126 °F) Manual
3455RM 84780087 Abierto en aumento 120,0 °C (248 °F) Manual
3455RM 85210016 Abierto en aumento 54,4 °C (130 °F) Manual
3455RM 85580009 Abierto en aumento 115,0 °C (239 °F) Manual
3455RM 86210192 Abierto en aumento 70,0 °C (158 °F) Manual