¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

La Serie 3450CM incluye un disco bimetálico sensible a la temperatura, aislado eléctricamente del interruptor, que acciona los contactos normalmente cerrados. Los contactos se abren cuando la temperatura de la superficie o la temperatura ambiente aumentan al punto de referencia de funcionamiento del disco calibrado. El circuito se mantendrá abierto por encima de la temperatura ambiente del lugar hasta que se presione el botón de reinicio manual. La respuesta a los cambios de temperatura es muy rápida debido a la masa intrínsecamente menor del disco y al tamaño pequeño del producto.
Termostatos comerciales Serie  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Termostatos comerciales Hoja de datos Inglés 756KB
Guía de línea de termostatos Guía de línea de productos Inglés 444KB
Sensores térmicos Guía de familias de productos Inglés 12MB

Explorar productos de la Serie 3450CM

Producto Propiedades funcionales Temperatura de apertura Temperatura de cierre
3450CM 02200002 Abierto en aumento 260,0 °C (500 °F) Manual
3450CM 02540053 Abierto en aumento 204,4 °C (400 °F) Manual
3450CM 06210049 Abierto en aumento 188,9 °C (375 °F) Manual
3450CM 80010610 Abierto en aumento 203,9 °C (399 °F) Manual
3450CM 80821005 Abierto en aumento 126,7 °C (260 °F) Manual
3450CM 80870482 Abierto en aumento 221,1 °C (430 °F) Manual
3450CM 81610227 Abierto en aumento 100,0 °C (212 °F) Manual
3450CM 82800049 Abierto en aumento 176,7 °C (350 °F) Manual
3450CM 82850099 Abierto en aumento 160,0 °C (320 °F) Manual
3450CM 86490001 Abierto en aumento 232,2 °C (450 °F) Manual