¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

La Serie 2455RM incluye un disco bimetálico sensible a la temperatura, aislado eléctricamente del interruptor, que acciona los contactos normalmente cerrados. Los contactos se abren cuando la temperatura de la superficie o la temperatura ambiente aumentan al punto de referencia de funcionamiento del disco calibrado. El circuito se mantendrá abierto por encima de la temperatura ambiente del lugar hasta que se presione el botón de reinicio manual. La respuesta a los cambios de temperatura es muy rápida debido a la masa intrínsecamente menor del disco y al tamaño pequeño del producto.
Termostatos comerciales  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Termostatos comerciales Hoja de datos Inglés 756KB
Guía de línea de termostatos Guía de línea de productos Inglés 444KB
Sensores térmicos Guía de familias de productos Inglés 12MB

Explorar productos de la Serie 2455RM

Producto Propiedades funcionales Temperatura de apertura Temperatura de cierre
2455RM 80580181 Abierto en aumento 115,6 °C (240 °F) Manual
2455RM 80750327 Abierto en aumento 73,9 °C (165 °F) Manual
2455RM 80820998 Abierto en aumento 106,1 °C (223 °F) Manual
2455RM 80980261 Abierto en aumento 107,2 °C (225 °F) Manual
2455RM 81290040 Abierto en aumento 73,9 °C (165 °F) Manual
2455RM 81740201 Abierto en aumento 98,9 °C (210 °F) Manual
2455RM 82540070 Abierto en aumento 76,7 °C (170 °F) Manual
2455RM 85010006 Abierto en aumento 83,3 °C (182 °F) Manual
2455RM 86040003 Abierto en aumento 93,3 °C (200 °F) Manual
2455RM 86230002 Abierto en aumento 148,9 °C (300 °F) Manual