¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

La Serie 2450CMG incluye un disco bimetálico sensible a la temperatura, aislado eléctricamente del interruptor, que acciona los contactos normalmente cerrados. Los contactos se abren cuando la temperatura de la superficie o la temperatura ambiente aumentan al punto de referencia de funcionamiento del disco calibrado. El circuito se mantendrá abierto por encima de la temperatura ambiente del lugar hasta que se presione el botón de reinicio manual. La respuesta a los cambios de temperatura es muy rápida debido a la masa intrínsecamente menor del disco y al tamaño pequeño del producto.
Termostatos comerciales Serie  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Termostatos comerciales Hoja de datos Inglés 756KB
Guía de línea de termostatos Guía de línea de productos Inglés 444KB
Sensores térmicos Guía de familias de productos Inglés 12MB

Explorar productos de la Serie 2450CMG

Producto Propiedades funcionales Temperatura de apertura Temperatura de cierre
2450CMG 80020680 Abierto en aumento 232,2 °C (450 °F) Manual
2450CMG 80750343 Abierto en aumento 176,7 °C (350 °F) Manual
2450CMG 80890028 Abierto en aumento 232,2 °C (450 °F) Manual
2450CMG 81000405 Abierto en aumento 210,0 °C (410 °F) Manual
2450CMG 81840032 Abierto en aumento 218,3 °C (425 °F) Manual
2450CMG 82090129 Abierto en aumento 232,2 °C (450 °F) Manual
2450CMG 85170015 Abierto en aumento 232,2 °C (450 °F) Manual
2450CMG 85780001 Abierto en aumento 232,2 °C (450 °F) Manual
2450CMG 86980003 Abierto en aumento 160,0 °C (320 °F) Manual
2450CMG 87610002 Abierto en aumento 143,3 °C (290 °F) Manual