¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Los imanes de la Serie MG están disponibles en varias configuraciones compactas, potencias y materiales magnéticos, y están diseñados para su uso como actuadores para IC (circuitos integrados) de sensores magnetorresistivos y de efecto Hall con características magnéticas unipolares y omnipolares. Estos imanes están diseñados para brindar campos magnéticos mínimos a una distancia específica y, así, ayudar a los diseñadores de sistemas a usar el imán que mejor se ajuste a sus requisitos.
Imanes Serie  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Imanes serie MG Hoja de datos Inglés 464KB

Explorar productos de imanes Serie MG

Producto Forma del imán Material del imán/Proceso
101MG2L1 Barra Alnico VI/sinterizado
101MG3 Cilíndrico Alnico V/moldeado
101MG7 Cilíndrico Alnico VIII/sinterizado
101MG7-BP Cilíndrico Alnico VIII/sinterizado
101MG8 Cilíndrico Alnico VIII/sinterizado
101MG8-BP Cilíndrico Alnico VIII/sinterizado
102MG11 Cilíndrico en manguito de metal con rosca externa de 8 x 32 Alnico VIII/sinterizado
102MG11-BP Cilíndrico en manguito de metal con rosca externa de 8 x 32 Alnico VIII/sinterizado
102MG15 Cilíndrico en manguito de metal con rosca interna de 4 x 40 Alnico VIII/sinterizado
102MG15-BP Cilíndrico en manguito de metal con rosca interna de 4 x 40 Alnico VIII/sinterizado