¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Honeywell ofrece dos tipos de celdas de carga de precisión tipo disco y de perfil bajo elaboradas con acero inoxidable o acero al carbono. Las celdas de carga tipo disco de perfil bajo de acero inoxidable cuentan con galgas extensiométricas de lámina de aluminio o aluminio soldado para ofrecer un alto rendimiento a lo largo de varios ciclos de verificación, tales como aplicaciones para pruebas de materiales. Versiones con mayor resistencia a la fatiga e intrínsecamente seguras disponibles.

Nuestras celdas de carga tipo disco de acero al carbono de uso general son rentables y ofrecen un diseño compacto que cuenta con una capacidad estructural excepcional para resistir cargas externas, como torque, movimientos flectores y cargas laterales, combinada con un alto nivel de precisión para aplicaciones de uso general. Versiones resistentes a la fatiga o con mayor resistencia a la fatiga o resistentes disponibles.

Características

  • Tipo disco y de perfil bajo elaboradas con acero inoxidable o acero al carbono
  • Rangos de precisión desde 0,10 % hasta 0,02 % (mejorado)
  • La carga varía de 5 lb a 500.000 lb
  • Baja sensibilidad a cargas externas
  • Salida de mV/V
  • Versiones intrínsecamente seguras, resistentes a la fatiga o de mayor resistencia a la fatiga disponibles
Celdas de carga de perfil bajo - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Folleto de descripción general de T&M Folleto Inglés 413KB
Folleto sobre gas y petróleo Folleto Inglés 4MB
Guía de familias de células de carga Guía de familias de productos Inglés 1MB
Máquinas de uniformidad de neumáticos para fábricas de neumáticos Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
Capacidades de medición y verificación aeroespacial Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink