¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Los LVDT (transductores de desplazamiento de carrera larga) de Honeywell están diseñados para medir desplazamientos estáticos y dinámicos de ±0,5 in a ±18,5 in, dependiendo del modelo elegido. Están construidos con acero inoxidable para brindar durabilidad en entornos industriales hostiles y lograr una increíble no linealidad del 0,25 % de escala completa.

Características

  • No linealidad del 0,25 %
  • Construcción en acero inoxidable
  • Rangos: desde 12,7 mm hasta 76,2 mm, 203,2 mm o 470 mm (desde 0,5 in hasta 3,0 in, 8,0 in o 18,5 in)
  • Rango de operación de -58 °F a 257 °F (estándar)
  • Inmunidad mejorada al ruido eléctrico
  • Resolución infinita
  • Armazón de retorno con resorte guiado cautivo, no guiado, libre sin guía y con resorte guiado cautivo
  • No cumple con RoHS
Transductores de desplazamiento de carrera larga - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Folleto de descripción general de T&M Folleto Inglés 413KB

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink